1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนสแตนเลสทำร่อง แบบร่องตัว U (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 243.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก, สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตลับลูกปืนลดลงโดยการตัดเฉือนร่องตัว U โดยตรงที่แหวนตัวนอกของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนมีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● มาตรฐานขนาดแบริ่ง: ระบบเมตริก
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) : 3, 4 และ 6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) : 12, 14 และ 16
● ความกว้าง (มม.) : 4
● ความแม่นยำ (JIS): Class 0
● ชนิดตลับลูกปืน : ปิด
[การใช้งาน]
ใช้รองรับและหมุนไกด์ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลา ล้อ พูลเลย์ และอื่นๆ



[ M ] วัสดุ: เทียบเท่า SUS440C

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าD
SZV3
SZU3

12
12
รหัสสินค้าDBUDUR
(รัศมีร่อง)
การลบคม Cโหลดพิกัดพื้นฐานขนาดสัมพัทธ์มวล
(ก.) (อ้างอิง)
ราคาต่อหน่วย
ชนิดDCr (ไดนามิก)
N
Co (สแตติก) N
N
Ds
(นาที)
dh
(สูงสุด)
SZU3124101.15(0.25)5421864.57.51.2 
314121.8
412105.51.1 
414121.8
616146502357.5102.1 
kgf=Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SZU3-12
SZU3-14
SZU4-12SALE
SZU4-14
SZU6-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 243.24

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10312542186

฿ 243.24

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10314542186

฿ 255.72

฿ 165.55

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10412542186

฿ 255.72

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10414542186

฿ 271.31

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10616235 ~ 650235 ~ 650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUS440C ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก ร่องลึก ความละเอียดแม่นยำ Class 0 ความกว้าง B (หรือ T)(มิลลิเมตร) 4
สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน คำสั่ง SUS440C โครงสร้างส่วน ซีล ชนิดชีลด์คู่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้