(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า] วัสดุและรูปทรงชีลด์: ชนิดซีลยาง, วัสดุแหวนตัวในและแหวนตัวนอก: SUJ2, ชนิดแหวนตัวนอก: แบบแบน, ความละเอียด (JIS): คลาส 0
รหัสสินค้า |
---|
B604DDU |
B605DDU |
B606DDU |
B608DDU |
B608VV |
B623DDU |
B624DDU |
B624VV |
B625DDU |
B625VV |
B626DDU |
B626VV |
B628DDU |
B628VV |
B693DDU |
B694DDU |
B695DDU |
B696DDU |
B696VV |
B698DDU |
B698VV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) | โครงสร้างส่วน ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.77 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 4 | 957 | 24000 | 345 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 70.74 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 38000 | 505 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 62.37 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 17 | 6 | 2260 | 34000 | 835 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 64.92 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 22 | 7 | 3530 | 17000 | 1400 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 46.78 ฿ 31.20 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 22 | 7 | 3530 | 17000 | 1400 | ซีลแบบไม่สัมผัส | ||
฿ 68.61 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 4 | 630 | 25000 | 210 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 59.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 13 | 5 | 1300 | 20000 | 485 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 59.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 13 | 5 | 1300 | 20000 | 485 | ซีลแบบไม่สัมผัส | |
฿ 46.78 ฿ 28.04 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 16 | 5 | 1730 | 32000 | 670 | ซีลหน้าสัมผัส | ||
฿ 46.78 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 5 | 1730 | 32000 | 670 | ซีลแบบไม่สัมผัส | |
฿ 46.78 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 30000 | 885 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 46.78 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 30000 | 885 | ซีลแบบไม่สัมผัส | |
฿ 53.01 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 24 | 8 | 4000 | 14000 | 1590 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 53.01 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 24 | 8 | 4000 | 14000 | 1590 | ซีลแบบไม่สัมผัส | |
฿ 124.74 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 4 | 560 | 30000 | 179 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 90.44 ฿ 26.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 11 | 4 | 960 | 24000 | 345 | ซีลหน้าสัมผัส | ||
฿ 90.44 ฿ 31.21 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 13 | 4 | 1080 | 40000 | 430 | ซีลหน้าสัมผัส | ||
฿ 84.20 ฿ 31.22 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 5 | 1350 | 36000 | 530 | ซีลหน้าสัมผัส | ||
฿ 56.13 ฿ 33.71 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 5 | 1350 | 36000 | 530 | ซีลแบบไม่สัมผัส | ||
฿ 87.32 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 19 | 6 | 1990 | 30000 | 865 | ซีลหน้าสัมผัส | |
฿ 56.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 19 | 6 | 1990 | 30000 | 865 | ซีลแบบไม่สัมผัส |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUJ2 equiv | ประเภทตลับลูกปืน | ยาง ปิดผนึก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนฝุ่น |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง