1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมเล็กชนิด โล่กำบัง คู่ - สเตนเลส-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า] วัสดุและรูปทรงของชีลด์: ชนิดชีลด์คู่, วัสดุวงแหวนภายในและภายนอก: เทียบเท่ากับ SUS440C, ชนิดวงแหวนภายนอก: แบน, ความแม่นยำ (JIS): คลาส 0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SB602ZZ
SB603ZZ
SB604ZZ
SB605ZZ
SB606ZZ
SB608ZZ
SB623ZZ
SB624ZZ
SB625ZZ
SB626ZZ
SB628ZZ
SB633ZZ
SB634ZZ
SB635ZZ
SB636ZZ
SB638ZZ
SB673ZZ
SB674ZZ
SB675ZZ
SB676ZZ
SB678ZZ
SB682AZZ
SB682ZZ
SB683ZZ
SB684ZZ
SB685ZZ
SB686ZZ
SB688ZZ
SB692AZZSALE
SB692ZZ
SB693ZZ
SB694ZZ
SB695ZZ
SB696ZZ
SB698ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 109.15

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10273.532860000102

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039548556000151

฿ 90.44

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10412481348000276

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105145110540000404

฿ 90.44

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106176192138000668

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1082272799340001103

฿ 62.37

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10310453650000175

฿ 68.61

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104135110540000386

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105165147036000536

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106196198632000708

฿ 183.99

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1082482833280001138

฿ 112.29

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103135110540000388

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104165113936000418

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105196198632000708

฿ 218.30

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1062272833300001138

฿ 255.72

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1082893879280001586

฿ 62.37

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10362.51787100059

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10472.52176000086

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10582.51745300072

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10610339645000174

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108123.543440000219

฿ 109.15

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.562.61787100059

฿ 65.49

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10252.31438500040

฿ 81.08

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1037333163000104

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1049454453000179

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10511560745000225

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10613591840000352

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108165136836000568

฿ 81.08

฿ 29.21

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.573.532863000102

฿ 65.49

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102632817500079

฿ 93.56

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038447460000144

฿ 65.49

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10411460748000220

฿ 66.22

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10513491543000344

฿ 90.86

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106155113940000418

฿ 99.79

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108196190136000728

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUS440C ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ Class 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน คำสั่ง SUS440C โครงสร้างส่วน ซีล ชนิดชีลด์คู่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้