1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมแหวนล็อค / ดับเบิ้ลชีลด์ / สแตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมแหวนล็อค / ดับเบิ้ลชีลด์ / สแตนเลส
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมแหวนล็อค / ดับเบิ้ลชีลด์ / สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า] วัสดุและรูปทรงชีลด์: ชนิดชีลด์คู่, วัสดุแหวนตัวในและแหวนตัวนอก: เทียบเท่ากับ SUS440C, ชนิดแหวนตัวนอก: มีแหวนล็อค, ความละเอียด (JIS): คลาส 0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SB6000ZZNR
SB6001ZZNR
SB6002ZZNR
SB6003ZZNR
SB6004ZZNR
SB6005ZZNR
SB6006ZZNRSALE
SB6007ZZNR
SB6008ZZNR
SB6200ZZNR
SB6201ZZNR
SB6202ZZNR
SB6203ZZNR
SB6204ZZNRSALE
SB6205ZZNR
SB6206ZZNR
SB6900ZZNR
SB6901ZZNR
SB6902ZZNR
SB6903ZZNR
SB6904ZZNR
SB6905ZZNR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 305.61

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10102684550280001960

฿ 311.85

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10122885100240002390

฿ 346.15

BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10153295600210002840

฿ 377.34

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101735106000190003250

฿ 464.66

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102042129400160005050

฿ 530.14

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025471210100140005850

฿ 654.88

฿ 501.05

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030551313200120008300

฿ 1,013.51

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10356214160001000010300

฿ 1,331.60

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1040681516800920011600

฿ 321.21

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10103095100240002390

฿ 333.68

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101232106800220003050

฿ 358.63

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101535117650200003750

฿ 399.17

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101740129600170004800

฿ 530.14

฿ 387.80

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020471412800140006650

฿ 601.87

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025521514000130007900

฿ 801.45

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10306216195001100011300

฿ 286.90

BALL BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10102262700310001270

฿ 305.61

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10122462890280001460

฿ 358.63

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10152874300230002250

฿ 389.81

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017307460021000219 ~ 2560

฿ 461.54

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10203796400180003700

฿ 732.85

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10254297000150004550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUS440C ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก ด้วย แหวนล็อค ความละเอียดแม่นยำ Class 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน คำสั่ง SUS440C โครงสร้างส่วน ซีล ชนิดชีลด์คู่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้