(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ สำหรับ เฟรม โรงงาน [วัสดุ]·ADC12.
รหัสสินค้า |
---|
FFB11 |
FFB12 |
FFB13 |
FFB14 |
FFB15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ประเภทมุม | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.15 | INNERJOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มุม | ประเภท L - 1 | - | 11 | |
฿ 104.65 | INNERJOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ศูนย์กลาง | - | มุม | 12 | |
฿ 86.45 | OUTER JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ศูนย์กลาง | - | มุม | 13 | |
฿ 172.90 | INNERJOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ศูนย์กลาง | - | ข้อต่อฟิตติ้ง | 14 | ||
฿ 291.20 ฿ 222.62 | OUTER JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มุม | ประเภท L - 3 | - | 15 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด ชนิดแคลมป์ ยึด | ชนิด | ข้อต่อโลหะ | วัสดุ | ADC12 |
---|---|---|---|---|---|
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 28 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ชื่อ | ข้อต่อ สำหรับเฟรมโรงงาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง