1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สำหรับเฟรมโรงงานหมายเลข 6-10

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อ สำหรับเฟรมโรงงานหมายเลข 6-10
  • ข้อต่อ สำหรับเฟรมโรงงานหมายเลข 6-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ สำหรับ เฟรม โรงงาน [วัสดุ]·ADC12.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FFB6
FFB7SALE
FFB8
FFB9SALE
FFB9-SET
FFB10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทข้อต่อ ประเภทมุม ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง จำนวน การปรับเปลี่ยน สเปค

฿ 118.30

OUTER JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ศูนย์กลาง-ตลอด6ไม่มีให้-

฿ 250.25

฿ 165.72

OUTER JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ศูนย์กลาง-ขนาน7ไม่มีให้-

฿ 309.40

OUTER JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ศูนย์กลาง-ทรงตัว T (ผ่าน 1 ทิศทาง)8ไม่มีให้-

฿ 373.10

฿ 140.81

OUTER JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ศูนย์กลาง-ทรงตัว T (ผ่าน 1 ทิศทาง)9ไม่มีให้-

฿ 469.56

OUTER JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ศูนย์กลาง-ทรงตัว T (ผ่าน 1 ทิศทาง)9มีให้สกรู 4 ชุด (M4-6) มาพร้อมกับ FFB9 เป็นชุด

฿ 318.50

฿ 143.10

OUTER JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มุมประเภท L - 1-10ไม่มีให้-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สกรู ยึด ชนิดแคลมป์ ยึด ชนิด ข้อต่อโลหะ วัสดุ เทียบเท่า ADC12
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ชื่อ ข้อต่อ สำหรับเฟรมโรงงาน