1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลด์ล็อค

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 199.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล็อค สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โปรดระบุขนาดตาม ตัวอย่างการใช้งาน



[M] วัสดุ: SUS304
[S] กระบวนการเตรียมผิว: การขัดเงาแบบ Buffing

สเปค

รหัสสินค้า
HSUKJ5

วัสดุอัดขึ้นรูปที่ใช้งานได้สกรูปริมาณน็อตฟิตติ้งหลังประกอบปริมาณ
HFS5SHFBS5-82SHNTP5-52
HFS6SHFBS5-10SHNTP6-5
HFS8 (8-45)SHFBS5-15SHNTP8-5

การปรับแต่ง


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSUKJ5
HSUKJ5-SET
HSUKJ6
HSUKJ6-SET
HSUKJ8
HSUKJ8-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 199.48

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สลักบาร์แบบแกว่ง No. 55

฿ 284.74

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สลักบาร์แบบแกว่ง No. 5 (มีชุดสกรูและนัทที่ใช้งานร่วมกันได้)5

฿ 199.48

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สลักบาร์แบบแกว่ง No. 66

฿ 288.15

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สลักบาร์แบบแกว่ง No. 6 (มีชุดสกรูและนัทที่ใช้งานร่วมกันได้)6

฿ 199.48

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สลักบาร์แบบแกว่ง No. 88

฿ 291.56

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สลักบาร์แบบแกว่ง No. 8 (มีชุดสกรูและนัทที่ใช้งานร่วมกันได้)8

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ล็อค

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้