1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวล็อคสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,814.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ล็อค สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม นี้สามารถเปิดได้เพียงแค่จับเมื่อเปิด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFLOCK5
HFLOCK6
HFLOCK8
HFLOCK8-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 1,814.12

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5

฿ 1,814.12

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 1,817.53

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 1,817.53

LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8-45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ล็อค ชนิด ล็อคสำหรับอลูมิเนียมเฟรม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้