1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแรงบิดแบบปรับได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 495.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ :2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 32, 37 และ 42
● วัสดุ : SUS304
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
- สกรูหัวจมหกเหลี่ยม : SUSXM7
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHPTF6
HHPTF6-SET
HHPTF6-SST
HHPTF8
HHPTF8-6
HHPTF8-6-SET
HHPTF8-6-SST
HHPTF8-SET
HHPTF8-SST
HHPTFB6
HHPTFB6-SET
HHPTFB6-SST
HHPTFB8
HHPTFB8-6
HHPTFB8-6-SET
HHPTFB8-6-SST
HHPTFB8-SET
HHPTFB8-SST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุดสกรูน็อต ระยะพิทช์ติดตั้ง S
(มิลลิเมตร)

฿ 495.95

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[anodize] อโนไดซ์สีใสชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)32

฿ 577.85

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[anodize] อโนไดซ์สีใสSET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)32

฿ 602.88

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[anodize] อโนไดซ์สีใสSST (ชุดสกรูและนัทสแตนเลส)32

฿ 495.95

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[anodize] อโนไดซ์สีใสชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)42

฿ 495.95

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[anodize] อโนไดซ์สีใสชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)37

฿ 583.31

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[anodize] อโนไดซ์สีใสSET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)37

฿ 609.70

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[anodize] อโนไดซ์สีใสSST (ชุดสกรูและนัทสแตนเลส)37

฿ 597.87

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[anodize] อโนไดซ์สีใสSET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)42

฿ 614.25

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[anodize] อโนไดซ์สีใสSST (ชุดสกรูและนัทสแตนเลส)42

฿ 536.90

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[anodize] อโนไดซ์สีดำชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)32

฿ 618.80

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[anodize] อโนไดซ์สีดำSET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)32

฿ 643.83

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[anodize] อโนไดซ์สีดำSST (ชุดสกรูและนัทสแตนเลส)32

฿ 536.90

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[anodize] อโนไดซ์สีดำชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)42

฿ 536.90

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[anodize] อโนไดซ์สีดำชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)37

฿ 624.26

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[anodize] อโนไดซ์สีดำSET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)37

฿ 650.65

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[anodize] อโนไดซ์สีดำSST (ชุดสกรูและนัทสแตนเลส)37

฿ 638.82

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[anodize] อโนไดซ์สีดำSET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)42

฿ 655.20

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[anodize] อโนไดซ์สีดำSST (ชุดสกรูและนัทสแตนเลส)42

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับสปริง ยางกันกระแทก/ แรงบิด/ สปริง ความยาว(มิลลิเมตร) 60 น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 98
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A6063 ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) 59 วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง Counterbored

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้