(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ ชนิดติดตั้งโดยตรงสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
HCHJF65-N |
HCHJF65-P |
HCHJF75-N |
HCHJF75-P |
HCHJS65-N |
HCHJS65-P |
HCHJS75-N |
HCHJS75-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,105.65 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 65 | ไนล่อนเสริมแรง | |
฿ 1,701.70 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 65 | ฟีนอล | |
฿ 1,187.55 ฿ 482.26 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 75 | ไนล่อนเสริมแรง | ||
฿ 1,760.85 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 75 | ฟีนอล | |
฿ 1,783.60 ฿ 559.16 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 65 | ไนล่อนเสริมแรง | ||
฿ 1,915.55 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 65 | ฟีนอล | |
฿ 1,856.40 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 75 | ไนล่อนเสริมแรง | ||
฿ 1,965.60 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 75 | ฟีนอล |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตยึดสกรู | ประเภท ลูกล้อ | ชนิดมีแผ่นเพลทยึด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง