(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้เป็น คลองเลื่อย พร้อม แคลมป์ยึด HSDP สำหรับยึดแผงหลังการใส่
รหัสสินค้า |
---|
HSDA5-[100-3000/1] |
HSDA6-[100-3000/1] |
HSDA8-45-[100-3000/1] |
HSDA8-[100-3000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ซีรี่ส์ 5 | 100 ~ 3000 | ||
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ซีรี่ส์ 6 | 100 ~ 3000 | ||
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8-45 ซีรีส์ | 100 ~ 3000 | ||
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 ซีรี่ส์ | 100 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | วัสดุ | A6N01SS-T5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง