1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดพาเนล - ชนิดอะลูมิเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฉากยึดพาเนล - ชนิดอะลูมิเนียม
  • ฉากยึดพาเนล - ชนิดอะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สต๊อปเปอร์ ทรงตัว T เข้าไปในร่องของ เฟรม แล้วหมุน 90 องศาเพื่อติดตั้ง รองรับการใช้งาน กับความหนาแผงทั้ง 3 มม. และ 5 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HCBA5
HCBA5-SET
HCBA6
HCBA6-SET
HCBA6S
HCBA6S-SET
HCBA8
HCBA8-SET
HCBAB5
HCBAB5-SET
HCBAB6
HCBAB6-SET
HCBAB6S
HCBAB6S-SET
HCBAB8
HCBAB8-SET
HCBAN6
HCBAN6-SET
HCBAN8
HCBAN8-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป แก้ไขประเภท ความแตกต่างระหว่างด้านการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป และใบหน้าของ อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต

฿ 53.53

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10anodize5แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด3ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 85.93

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -anodize5แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด3คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 53.53

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10anodize6แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด5ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 87.63

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -anodize6แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด5คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 89.82

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10anodize6แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด3ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 87.64

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -anodize6แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด3คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 53.53

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10anodize8แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด5ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 92.75

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -anodize8แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด5คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 81.60

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำ5แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด3ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 103.70

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำ5แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด3คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 81.60

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำ6แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด5ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 119.00

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำ6แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด5คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 81.84

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำ6แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด3ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 119.35

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำ6แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด3คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 81.60

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำ8แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด5ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 124.10

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10อโนไดซ์สีดำ8แบบ สต๊อปเปอร์ 2 จุด5คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 64.60

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10anodize6รุ่นสต๊อปเปอร์ 1 จุด5ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 89.76

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10anodize6รุ่นสต๊อปเปอร์ 1 จุด5คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

฿ 64.60

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10anodize8รุ่นสต๊อปเปอร์ 1 จุด5ไม่รวมสกรูและน็อตที่ใช้งานได้

฿ 92.48

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10anodize8รุ่นสต๊อปเปอร์ 1 จุด5คลองเลื่อย (รวม คลองเลื่อย สกรู และ น็อต )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม วัสดุ A6063S-T5

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้