1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม แบนไม่มีหน้าแปลน ชนิด ร่อง กว้าง 6 มม

เฟรม แบนไม่มีหน้าแปลน ชนิด ร่อง กว้าง 6 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

เฟรมชนิดแบน 10 มม. × 20, 30, 50, 70 มม. [คุณสมบัติ] รูปทรงร่องสำหรับนัทซีรีส์ 5




[M] วัสดุ: A6N01SS-T5
[ S ] กระบวนการชุบผิว: อโนไดซ์

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
HFSQN4-10501000

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFSQN4-1020-[50-3000/1]
HFSQN4-1030-[50-3000/1]
HFSQN4-1050-[50-3000/1]
HFSQN4-1070-[50-3999.5/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 102050 ~ 3000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 103050 ~ 3000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 105050 ~ 3000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 107050 ~ 3999.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไม่มีบ่า หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 4 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา(มิลลิเมตร) 10