(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหัวร่ม
โบลท์ชนิดที่ได้รับความนิยมในการใช้งานหลากหลายประเภท มีโบลท์หลากหลายขนาดและวัสดุให้เลือก
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว (มม.): 4, 5, 6, 8, 10 และ 12
● ความยาวเกลียว (มม.): 10, 12, 15, 20, 25, 30 และ 35
● วัสดุ:
- HBCBM - เหล็กกล้า SCM435 (ไตรวาเลนท์โครเมต)
- SBCB - สแตนเลส เทียบเท่า SUS304
[การใช้งาน]
โบลท์ชนิดนี้ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
HBCBM5-10 |
HBCBM5-15 |
HBCBM6-20 |
HBCBM6-25 |
HBCBM8-20 |
HBCBM8-25 |
HBCBM8-35 |
HBCBM12-35 |
SBCB4-12 |
SBCB6-25 |
SBCB8-25 |
SBCB8-35 |
SBCB10-30 |
SBCB12-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.23 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 11.59 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 50.94 ฿ 35.75 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 50.76 ฿ 35.63 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 22.16 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 23.19 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 25 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 54.85 ฿ 38.50 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 35 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 68.20 ฿ 21.74 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 35 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 13.19 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | สเตนเลส | - | |
฿ 27.75 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | สเตนเลส | - | |
฿ 44.14 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | สเตนเลส | - | ||
฿ 50.05 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 35 | สเตนเลส | - | |
฿ 72.80 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | สเตนเลส | - | ||
฿ 134.68 ฿ 38.01 | BOLT FOR ALMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 35 | สเตนเลส | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปุ่ม หัว ฝาครอบ | ขายประเภท | จำหน่ายแยกต่างหาก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง