1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูยึด - สำหรับเฟรมอะลูมิเนียมซีรี่ส์ 8 (ช่องกว้าง 11 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สกรูยึด - สำหรับเฟรมอะลูมิเนียมซีรี่ส์ 8  (ช่องกว้าง 11 มม.)
  • สกรูยึด - สำหรับเฟรมอะลูมิเนียมซีรี่ส์ 8  (ช่องกว้าง 11 มม.)
  • สกรูยึด - สำหรับเฟรมอะลูมิเนียมซีรี่ส์ 8  (ช่องกว้าง 11 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ฝาครอบ เฟรม สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม ซีรีส์ 8-4040 และ 8-4080 ไม่จำเป็นต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม เพิ่มเติม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFCB8-4040-B
HFCB8-4040-S
HFCB8-4040-Y
HFCB8-4080-B
HFCB8-4080-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ฝาครอบ ขนาดการรีดขึ้นรูป ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สี

฿ 42.34

ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ทรงสี่เหลี่ยม40404040B (สีดำ)

฿ 42.34

ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ทรงสี่เหลี่ยม40404040S (สีเทาอ่อน)

฿ 42.34

FRAME CAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยม40404040Y (สีเหลือง)

฿ 95.48

ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า40804080B (สีดำ)

฿ 95.48

FRAME CAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า40804080S (สีเทาอ่อน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง แบบยึดด้วยสกรู ซีรีย์การรีดขึ้นรูป MISUMI 8 ซีรีส์ วัสดุ โพลีเอไมด์
ชนิด ชนิดยึดด้วยสกรู วัสดุ โพลีเอไมด์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้