1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดสามด้านสำหรับส่วนมุม - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.)

PARTS FOR ALUMINUM FRAME

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาปิดสามด้านสำหรับส่วนมุม - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.)
  • ฝาปิดสามด้านสำหรับส่วนมุม - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฝาครอบ เฟรม สามด้านที่ติดกับมุมของ เฟรม อะลูมิเนียม ซีรีส์ 8-4040

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFCK8-4040-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 105.71

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ฝาครอบ รูปทรง สามด้าน วิธีการติดตั้ง แบบยึดด้วยสกรู ขนาดการรีดขึ้นรูป 4040
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป MISUMI 8 ซีรีส์ วัสดุ โพลีเอไมด์ ชนิด ฝาปิดสามด้านสำหรับส่วนมุม
วัสดุ โพลีเอไมด์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 4040 สี B (สีดำ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HFCK8-4040-B ในชุด ฝาปิดสามด้านสำหรับส่วนมุม - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้