(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทยาว แบบกำหนดความยาวได้ (ขนาด L) กำหนดความยาวได้ตั้งแต่ 50 มม.
รหัสสินค้า |
---|
HNTALF6-[50-1000/1] |
HNTALP6-[50-1000/1]-M[3,4,5,6]-N[5-995/1]-P[6-994/1]-[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
HNTALS6-[50-1000/1]-M[3,4,5,6]-XA[5-995/1] |
HNTLF6-[50-2000/1] |
HNTLP6-[50-2000/1]-M[3,4,5,6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
HNTLS6-[50-2000/1]-M[3,4,5,6]-XA[5-1995/1] |
SHNTALP6-[50-1000/1]-M[3,4,5,6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
SHNTALS6-[50-1000/1]-M[3,4,5,6]-XA[5-1995/1] |
SHNTLF6-[50-2000/1] |
SHNTLP6-[50-2000/1]-M[3,4,5,6]-N[5-1995/1]-P[6-1994/1]-[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] |
SHNTLS6-[50-2000/1]-M[3,4,5,6]-XA[5-1995/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขายประเภท | ตำแหน่ง รู [XA] (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | จำนวนก๊อก [S] (PC) | พิทช์ [N] (มิลลิเมตร) | พิทช์ [P] (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางการแตะ [M] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิดใส่หลังประกอบ, ไม่มีรู | - | 50 ~ 1000 | - | - | - | - | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิดใส่หลังประกอบ, กำหนดพิตช์ได้ | - | 50 ~ 1000 | 2 ~ 20 | 5 ~ 995 | 6 ~ 994 | 3 ~ 6 | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิดใส่หลังประกอบ, กำหนดตำแหน่งรูได้ | 5 ~ 995 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิดใส่ก่อนประกอบ, ไม่มีรู | - | 50 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิดใส่ก่อนประกอบ, กำหนดพิตช์ได้ | - | 50 ~ 2000 | 2 ~ 20 | 5 ~ 1995 | 6 ~ 1994 | 3 ~ 6 | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิดใส่ก่อนประกอบ, กำหนดตำแหน่งรูได้ | 5 ~ 1995 | 50 ~ 2000 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS303 | - | ชนิดใส่หลังประกอบ, กำหนดพิตช์ได้ | - | 50 ~ 1000 | 2 ~ 20 | 5 ~ 1995 | 6 ~ 1994 | 3 ~ 6 | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS303 | - | ชนิดใส่หลังประกอบ, กำหนดตำแหน่งรูได้ | 5 ~ 1995 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS303 | - | ชนิดใส่ก่อนประกอบ, ไม่มีรู | - | 50 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS303 | - | ชนิดใส่ก่อนประกอบ, กำหนดพิตช์ได้ | - | 50 ~ 2000 | 2 ~ 20 | 5 ~ 1995 | 6 ~ 1994 | 3 ~ 6 | ||
- | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS303 | - | ชนิดใส่ก่อนประกอบ, กำหนดตำแหน่งรูได้ | 5 ~ 1995 | 50 ~ 2000 | - | - | - | 3 ~ 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต | Series | MISUMI 6 ซีรีส์ | ล็อค | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | HFS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง