(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถติดตั้งได้อย่างประหยัดพื้นที่ เทียบกับนัทชนิดใส่หลังประกอบ HNTAP แล้ว จะมีความยาวรวมสั้นกว่า ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้ติดเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ขนาดเล็กต่างๆ ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
HNTAJ6-3 |
HNTAJ6-4 |
HNTAJ6-5 |
HNTAJ6-6 |
PACK-HNTAJ6-3 |
PACK-HNTAJ6-4 |
PACK-HNTAJ6-5 |
PACK-HNTAJ6-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ขายประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.45 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | จำหน่ายแยกต่างหาก | |||
฿ 13.71 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | จำหน่ายแยกต่างหาก | |||
฿ 17.83 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 13.71 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 1,079.17 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M3 | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | |
฿ 1,079.17 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M4 | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | |
฿ 1,402.92 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M5 | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | |
฿ 1,402.92 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M6 | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 6 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | น็อต สั้น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี | วัสดุ | เทียบเท่ากับ S10C / SUS304 (สำหรับส่วนปีก) |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิด | HFS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง