1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบ (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.) สำหรับอลูมิเนียมเฟรมสี่เหลี่ยม 6 Series 30/60

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบ (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.) สำหรับอลูมิเนียมเฟรมสี่เหลี่ยม 6 Series 30/60
  • ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบ (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.) สำหรับอลูมิเนียมเฟรมสี่เหลี่ยม 6 Series 30/60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีสกรูตัวหนอนสำหรับยึดนัทได้ด้วยตนเอง

* มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิว
HNTR6, HNTRZ6เทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต
HNTRSN6*เทียบเท่า SUS316 (เผาผนึก)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าM
HNTR66
รหัสสินค้าMอุปกรณ์เสริมราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
1 ~ 499 ชิ้น500 to 749750 to 9991000 to 1500
HNTR6 (เทียบเท่ากับ S10C)3456สกรูตัวหนอน M4 × 6 สำหรับล็อค
1 ชิ้น
    
HNTRSN6 (เทียบเท่ากับ SUS316, แบบเผาซินเทอร์)    
HNTRZ6 (ล็อคเกลียว, เทียบเท่ากับ S10C)6    

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNTR6-3
HNTR6-4
HNTR6-5
HNTR6-6
HNTRSN6-3
HNTRSN6-4
HNTRSN6-5
HNTRSN6-6
HNTRZ6-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ล็อค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 14.40

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3เหล็กกล้าไม่มีเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 14.40

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เหล็กกล้าไม่มีเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 14.40

ACCESSORYFORALUMINUMFRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เหล็กกล้าไม่มีเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 14.40

ACCESSORYFORALUMINUMFRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เหล็กกล้าไม่มีเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 17.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M3สเตนเลสไม่มีเทียบเท่า SUS316-

฿ 95.05

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M4สเตนเลสไม่มีเทียบเท่า SUS316-

฿ 17.00

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5สเตนเลสไม่มีเทียบเท่า SUS316-

฿ 17.00

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M6สเตนเลสไม่มีเทียบเท่า SUS316-

฿ 25.94

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M6เหล็กกล้ามีเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย เสา - น็อต แทรกประกอบ Series MISUMI 6 ซีรีส์ ฟังก์ชั่น น็อตล็อค
ชนิด HFS ขายประเภท ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้