1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบพร้อมแหนบสปริง (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.) สำหรับอลูมิเนียมเฟรมสี่เหลี่ยม 6 Series 30/60

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES

ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบพร้อมแหนบสปริง (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.) สำหรับอลูมิเนียมเฟรมสี่เหลี่ยม 6 Series 30/60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

แหนบสปริงเชื่อมติดกับล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบ ง่ายต่อการจัดวางตำแหน่ง

 
ชิ้นส่วน[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
ตัวเครื่องเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต
ส่วนปีกSUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าM
HNTR66

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNTRP6-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 18.27

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย เสา - น็อต แทรกประกอบ Series MISUMI 6 ซีรีส์ จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) M6
ฟังก์ชั่น น็อตล็อค วัสดุ เหล็กกล้า ล็อค ไม่มี
วัสดุ เทียบเท่ากับ S10C / SUS304 (สำหรับส่วนปีก) กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนต์โครเมต ชนิด HFS
ขายประเภท ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบพร้อมแหนบสปริง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNTRP6-6 ในชุด ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบพร้อมแหนบสปริง (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.) สำหรับอลูมิเนียมเฟรมสี่เหลี่ยม 6 Series 30/60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้