1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย น๊อตตัวเมีย หลังการประกอบและ สต๊อปเปอร์ โลหะ - สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.)

คลองเลื่อย น๊อตตัวเมีย หลังการประกอบและ สต๊อปเปอร์ โลหะ - สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 8 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าชุดนี้มีราคาถูกกว่าซื้อนัทและสต็อปเปอร์แยกชิ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNTBT6-3
HNTBT6-4
HNTBT6-5
HNTBT6-6
HNTBTSN6-3
HNTBTSN6-4
HNTBTSN6-5
HNTBTSN6-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
วัสดุ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 18.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M3เหล็กกล้าเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 18.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M4เหล็กกล้าเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 18.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M5เหล็กกล้าเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 18.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M6เหล็กกล้าเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 18.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M3สเตนเลสเทียบเท่า SUS316-

฿ 18.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M4สเตนเลสเทียบเท่า SUS316-

฿ 18.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M5สเตนเลสเทียบเท่า SUS316-

฿ 18.00

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M6สเตนเลสเทียบเท่า SUS316-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย เสา - น็อต แทรกประกอบ Series MISUMI 6 ซีรีส์ ฟังก์ชั่น น็อต สต็อปเปอร์ คลองเลื่อย
ล็อค ไม่มี ชนิด สต็อปเปอร์โลหะ ขายประเภท เซ็ตสต็อปเปอร์โลหะและนัทชนิดใส่หลังประกอบ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้