1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - รูปทรง L

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - รูปทรง L
  • แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - รูปทรง L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HPTLD6
HPTLD6-50
HPTLD6-50-SET
HPTLD6-SET
HPTLN6
HPTLN6-SET
HPTLS6
HPTLS6-SET
SHPTLN6
SHPTLN6-SET
SHPTLS6
SHPTLS6-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ รายละเอียด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว อุปกรณ์เสริม จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 139.44

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้8

฿ 186.55

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้8

฿ 359.45

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)8

฿ 265.60

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)8

฿ 59.76

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้3

฿ 106.24

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)3

฿ 65.40

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้4

฿ 128.48

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 66.40

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้3

฿ 117.86

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเตนเลสSUS304ไม่มีให้SET (ชุดสกรู, นัท)3

฿ 73.04

ALUMINIUMFRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้4

฿ 142.76

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสSUS304ไม่มีให้SET (ชุดสกรู, นัท)4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท รูปทรง L ซีรีย์การรีดขึ้นรูป สำหรับซีรีย์ HFS6 ประเภท รูปทรง ประเภท รูปทรง L
ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 สกรู ใช้บังคับ สกรู M6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้