1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 8 / อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โค้ง

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 8 / อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โค้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 6 /ร่องกว้าง 8 mm. / ชนิดรางโค้ง
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร ใช้สำหรับเข้ามุมของโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :อลูมิเนียมโปรไฟล์รางโค้ง
● ร่องกว้าง : 8 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 30 mm. X 30 mm.
● ขนาดรัศมี : 140, 300 และ 500 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFSFMG6-3030-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
HFSMG6-3030-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)

-

BENT ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500

-

BENT ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 10200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 30 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป 6 ซีรี่ส์ วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง โค้งงอ
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป HFS (มาตรฐาน) กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ มีการขัดผิว ไม่มี
วัสดุ A6N01SS-T5 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 30 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 30
มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ แบบกำหนดค่าได้