(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทยาว แบบความยาวตามที่มีให้เลือก (ขนาด L) สามารถติดตั้งชิ้นงาน เช่น สไลด์ไกด์ เข้ากับเฟรมได้ในทุกพิตช์ นอกจากนี้สามารถใช้เพิ่มเฟรมได้เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
HNTK5 |
HNTLG5 |
HNTLG5-SET |
SHNTLG5 |
SHNTLG5-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขายประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.65 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | รายการเดียว | |
฿ 52.92 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | รายการเดียว | |
฿ 68.67 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | SET (พร้อมสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม) | ||
฿ 97.65 ฿ 48.81 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS303 | - | รายการเดียว | ||
฿ 124.42 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS303 | - | SET (พร้อมสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม) |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | ล็อค | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | HFS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง