(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แนบเชื่อมติดกับล็อคนัท สามารถจัดตำแหน่งได้ง่าย จึงสะดวกใช้ในที่ที่จะต้องถอดฝาปิดและพาแนลออกบ่อยครั้ง
ชิ้นส่วน | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
ตัวเครื่อง | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต |
ส่วนปีก | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | M |
HNTR5 HNTRP5 | — — | 5 5 |
รหัสสินค้า |
---|
HNTRP5-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.74 ฿ 5.84 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | น็อตล็อค | วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | เทียบเท่ากับ S10C / SUS304 (สำหรับส่วนปีก) | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิด | HFS |
ขายประเภท | ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบพร้อมแหนบสปริง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNTRP5-5 ในชุด ล็อคนัทพร้อมแหนบสปริง - ชนิดใส่หลังประกอบ - สำหรับ 5 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 6 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง