(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสต็อปเปอร์และนัทชนิดใส่หลังประกอบ ราคาถูกกว่าซื้อแยกชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
HNTAT5-3 |
HNTAT5-4 |
HNTAT5-5 |
HNTATSN5-3 |
HNTATSN5-4 |
HNTATSN5-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.40 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 14.40 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 18.02 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 14.40 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS316 | - | |
฿ 14.40 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS316 | - | |
฿ 14.40 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS316 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | น็อต สต็อปเปอร์ คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี | ชนิด | สต็อปเปอร์เรซิ่น | ขายประเภท | ชุดสต็อปเปอร์และนัทชนิดใส่หลังประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง