(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทตัวเมียสี่เหลี่ยม สำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 5 (ร่องกว้าง 6 mm.)
เป็นนัทที่ใช้สำหรับสร้างเบ้าเพื่อยึดโบลท์และอุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับร่องของอะลูมิเนียมโปรไฟล์ นัทชนิดนี้ต้องใส่ก่อนการประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์
[คุณสมบัติ]
• ติดตั้งก่อนการประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์
• ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 5 ร่องกว้าง 6 mm.
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M3, M4 และ M5
• ขนาด (กว้างxยาวxหนา): 15 x 10 x3 mm.
• วัสดุ : SPCC ชุบผิวด้วยไตรวาเลนต์โครเมียม
[การใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับโบลท์และอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 5 ร่องกว้าง 6 mm. สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
HNKK5-3 |
HNKK5-4 |
HNKK5-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.00 ฿ 189.41 | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | ||
฿ 441.00 | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | |
฿ 441.00 | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี | วัสดุ | SPCC |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิด | HFS | ขายประเภท | นัทสี่เหลี่ยมชนิดใส่ก่อนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง