1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด พร้อม แท็บ ข้างเดียว - สำหรับ 1 ร่อง - สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เหล็กยึด พร้อม แท็บ ข้างเดียว - สำหรับ 1 ร่อง - สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.)
  • เหล็กยึด พร้อม แท็บ ข้างเดียว - สำหรับ 1 ร่อง - สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การยื่นออกมาของ เหล็กยึด ที่มีส่วนที่ยื่นออกมานั้นเป็นประเภทที่มีเพียงด้านเดียว สามารถยึดแผงกับ พื้นผิว ได้โดยไม่มีส่วนยื่นออกมาตามตัวอย่างการใช้งาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLFSNE5
HBLFSNE5-C
HBLFSNE5-C-SEP
HBLFSNE5-C-SET
HBLFSNE5-C-SEU
HBLFSNE5-C-SSP
HBLFSNE5-C-SST
HBLFSNE5-C-SSU
HBLFSNE5-SEP
HBLFSNE5-SET
HBLFSNE5-SEU
HBLFSNE5-SSP
HBLFSNE5-SST
HBLFSNE5-SSU
HBLFSNK5
HBLFSNK5-C
HBLFSNK5-C-SEP
HBLFSNK5-C-SET
HBLFSNK5-C-SEU
HBLFSNK5-C-SSP
HBLFSNK5-C-SST
HBLFSNK5-C-SSU
HBLFSNK5-SEP
HBLFSNK5-SET
HBLFSNK5-SEU
HBLFSNK5-SSP
HBLFSNK5-SST
HBLFSNK5-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 28.78

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 34.42

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 64.34

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 57.57

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 64.34

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 69.42

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 51.36

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 80.71

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 58.70

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 51.93

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 58.70

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 63.78

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 45.71

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 75.06

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 28.78

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 34.42

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 64.34

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 57.57

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 64.34

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 69.42

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 51.36

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 80.71

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 58.70

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 51.93

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 58.70

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 63.78

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 45.71

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 75.06

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด แบบแท็บ Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 1 ร่อง
ตำแหน่ง แท็บ แท็บที่ด้านเดียว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) มาตรฐาน ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก
วัสดุ ADC12 ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 20, 25, 40 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบมีสันด้านเดียว สกรู ใช้บังคับ สกรู M5
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้