(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่กุญแจ ด้วยแรง สปริงมีราคาต่ำกว่าหมุด ล็อค บอลแบบกดประมาณ 33%
ชนิด | ลูกบอล | ขาพิน | มือจับ | แหวน | |||||
ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | ประเภท สเปค มิติ L | [M] วัสดุ | ความแข็ง [H] | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว |
BLPS | BLPF | SUS440C | HRC55 or more | S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUM23 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SWRH | ชุบนิกเกิล |
SBLPS | — | SUS304 | — | SUS304 | — | SUS316 | — |
รหัสสินค้า | — | L |
BLPS8 BLPF10 | — — | 25 45 |
B | หลุมผสมพันธุ์ มิติ ที่แนะนำ | ความต้านทานเมื่อถอดออก (N) | ขาพิน โหลดไฟฟ้า การแตกหัก (kN) | มวล (กรัม) | |
5 | 5 | +0.07 0 | 9 | 5 | 19 to 22 |
6 | 6 | +0.07 0 | 9 | 7 | 21 to 28 |
8 | 8 | +0.09 0 | 9 | 13 | 27 to 58 |
10 | 10 | +0.09 0 | 20 | 20 | 59 to 105 |
12 | 12 | +0.11 0 | 30 | 29 | 73 to 135 |
16 | 16 | +0.11 0 | 50 | 51 | 159 to 237 |
รหัสสินค้า |
---|
BLPF5-[10-30/5] |
BLPF6-[15-50/5] |
BLPF8-[20-100/5] |
BLPF10-[25-100/5] |
BLPF12-[30-100/5] |
BLPF16-[50-100/5] |
BLPS5-30 |
BLPS6-25 |
BLPS6-30 |
BLPS6-40 |
BLPS6-50 |
BLPS8-25 |
BLPS8-30 |
BLPS8-40 |
BLPS8-50 |
BLPS10-25 |
BLPS10-30 |
BLPS10-40 |
BLPS10-50 |
BLPS10-60 |
BLPS12-60 |
BLPS16-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง B (Ø) | L (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 10 ~ 30 | ชนิดกำหนดขนาด L ได้ | ||
- | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 15 ~ 50 | ชนิดกำหนดขนาด L ได้ | ||
- | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 20 ~ 100 | ชนิดกำหนดขนาด L ได้ | ||
- | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 25 ~ 100 | ชนิดกำหนดขนาด L ได้ | ||
- | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 30 ~ 100 | ชนิดกำหนดขนาด L ได้ | ||
- | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 50 ~ 100 | ชนิดกำหนดขนาด L ได้ | ||
฿ 422.24 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 30 | เลือกได้ L | |
฿ 422.24 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | เลือกได้ L | |
฿ 459.94 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | เลือกได้ L | |
฿ 459.94 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | เลือกได้ L | |
฿ 493.87 | BALLLOCKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 50 | เลือกได้ L | |
฿ 493.87 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | เลือกได้ L | |
฿ 493.87 | COMPONENTSRELATEDTOLOCATING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 30 | เลือกได้ L | |
฿ 531.57 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | เลือกได้ L | ||
฿ 565.50 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | เลือกได้ L | |
฿ 633.36 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | เลือกได้ L | |
฿ 633.36 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | เลือกได้ L | |
฿ 671.06 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | เลือกได้ L | |
฿ 704.99 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 | เลือกได้ L | ||
฿ 742.69 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 60 | เลือกได้ L | |
฿ 882.18 ฿ 441.97 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 60 | เลือกได้ L | |
฿ 1,198.86 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 60 | เลือกได้ L |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ขาพิน | ใบรับรอง วัสดุ | ที่มีจำหน่าย | วัสดุ: วัสดุ | บอล: SUS440C | ขาพิน: S45C | มือจับ: SUM23 | แหวน: SWRH |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง