(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เนื่องจากมี หน้าแปลน จึงสามารถปรับ ตำแหน่ง ในทิศทางซ้ายและขวาได้
สกรู | การคืนกลับ | ตำแหน่งพัก | ลูกบิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ขาพิน | สปริง | หน้าแปลน | (น็อตล็อค) | |||||
วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | |||
เกลียวละเอียด | FPXA | FPXY | A2017 (อโนไดซ์สีดำ) | SUM22 | แบล็ค ออกไซด์ | S45C | 50 to 60HRC | แบล็ค ออกไซด์ | SUS631J1 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | — | — |
FPXK | FPXR | SS400 | แบล็ค ออกไซด์ |
รหัสสินค้า |
FPXA8 |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์ (เกลียวละเอียด) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | SR | A | W | P | d | โหลด (N) | |||
รุ่น | M | การคืนกลับ | ตำแหน่งพัก | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||||||||||||||
การคืนกลับ FPXA FPXK ตำแหน่งพัก FPXY FPXR | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 10 | 13 | 2 | 20 | 46 | 34 | 6 | 3 | 9 |
8 L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||
10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 2.5 | 20 | 48 | 36 | 5 | 11.5 | ||
10 L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 3 | 22 | 55 | 40 | 8 | 6.5 | 14.5 | |
12 L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 4 | 25 | 60 | 45 | 7.15 | 18 | ||
16 L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.90 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | - | 40 | มาตรฐาน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 586.95 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | - | 42 | มาตรฐาน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 477.75 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 45 | มาตรฐาน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 527.80 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 48 | มาตรฐาน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 514.15 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 54.5 | มาตรฐาน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 568.75 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 10 | - | 58.5 | มาตรฐาน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 650.65 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 7 | - | 68 | มาตรฐาน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 718.90 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | - | 73 | มาตรฐาน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 555.10 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | - | 40 | มาตรฐาน | น็อตล็อค | |
฿ 609.70 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | - | 42 | มาตรฐาน | น็อตล็อค | |
฿ 495.95 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 45 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 550.55 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 48 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 536.90 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | - | 54.5 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 591.50 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 10 | - | 58.5 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 691.60 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 7 | - | 68 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 768.95 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | - | 73 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 614.25 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 46 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 687.05 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 48 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 555.10 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 50 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 627.90 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 53 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 650.65 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 60.5 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 732.55 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 10 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 64.5 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 768.95 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 7 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 75.5 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 869.05 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 80.5 | สั้น | น็อตล็อค | |
฿ 591.50 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 46 | สั้น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 668.85 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 48 | สั้น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 536.90 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 50 | สั้น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 609.70 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 53 | สั้น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 632.45 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 60.5 | สั้น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 709.80 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 10 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 64.5 | สั้น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 728.00 ฿ 403.75 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 7 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 75.5 | สั้น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 819.00 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | 80.5 | สั้น | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | หน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUM22 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุขาพิน | S45C | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | การชุบออกไซด์สีดำ |
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | ลูกบิด | มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง