(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลพลันเจอร์สวมอัด - ชนิดลูกกลิ้ง
- พลันเจอร์สวมอัดพร้อมลูกบอลหมุน
- รหัสสินค้าชนิด: PFPR
- วัสดุบอดี้หลัก: โพลีอะซีทัล
- วัสดุลูกบอลหลัก: โพลีอะซีทัล
- วัสดุลูกบอลรอง: สแตนเลส SUS440C
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS631J1
- วิธีการติดตั้งพลันเจอร์สวมอัด: สวมอัด
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 7, 9, 13, 15, 20 และ 24
- โหลดสูงสุดที่รองรับได้ (N): 2 ถึง 20
- อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 80°C
- โครงสร้างที่ใช้ทั้งลูกบอลหลักและลูกบอลรองเพื่อช่วยให้ลูกบอลหมุนได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
PFPR7 |
PFPR9 |
PFPR13 |
PFPR15 |
PFPR20 |
PFPR24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.64 ฿ 113.81 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 1.5 | 2 | ||
฿ 276.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 9 | 1.7 | 4 | |
฿ 287.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 2.8 | 7 | |
฿ 309.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 3.5 | 11 | |
฿ 334.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 5.2 | 14 | |
฿ 356.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24 | 6.6 | 21 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | พอดีพอดี | วัสดุลูกบอล | โพลิอะซีทัล | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่มี | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0 | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น(N) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง