(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลพลันเจอร์ - ชนิดลูกกลิ้ง
- รหัสสินค้ารวมถึงชนิด BPRM และ BPRJ
- บอลพลันเจอร์: ลูกบอลโลหะและลูกบอลพลาสติก
- วัสดุบอดี้หลัก: สแตนเลส SUSXM7
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS440C และโพลีอะซีทัล
- ความแข็งลูกบอล: 55HRC สำหรับชนิดลูกบอลโลหะเท่านั้น
- วัสดุสปริงเป็นสแตนเลส SUS631J1
- วิธีการติดตั้ง: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 5, 6, 8, 10, 12 และ 16
- อุณหภูมิขณะใช้งานของลูกบอลโลหะ: -30 ถึง 100°C
- อุณหภูมิขณะใช้งานของลูกบอลพลาสติก: -30 ถึง 80°C
- โครงสร้างที่ใช้ทั้งลูกบอลหลักและลูกบอลรองเพื่อช่วยให้ลูกบอลหมุนได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
BPRJ5 |
BPRJ6 |
BPRJ8 |
BPRJ10 |
BPRJ12 |
BPRJ16 |
BPRM5 |
BPRM6 |
BPRM8 |
BPRM10 |
BPRM12 |
BPRM16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุลูกบอล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.30 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 5 | 0.7 | ไม่มี | 4.4 | 19.6 | |
฿ 243.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 6 | 0.8 | ไม่มี | 8.1 | 29.6 | |
฿ 269.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 8 | 1.3 | ไม่มี | 12.6 | 39.8 | |
฿ 283.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 10 | 1.6 | ไม่มี | 13.5 | 44.4 | |
฿ 313.04 ฿ 167.95 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 12 | 2.3 | ไม่มี | 16.1 | 46.9 | ||
฿ 349.44 ฿ 187.13 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล | 16 | 3.1 | ไม่มี | 26.1 | 88.2 | ||
฿ 300.30 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 5 | 0.7 | ชุบแข็ง | 4.4 | 19.6 | |
฿ 243.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 6 | 0.8 | ชุบแข็ง | 8.1 | 29.6 | |
฿ 269.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 8 | 1.3 | ชุบแข็ง | 12.6 | 39.8 | |
฿ 283.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 10 | 1.6 | ชุบแข็ง | 13.5 | 44.4 | |
฿ 313.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 12 | 2.3 | ชุบแข็ง | 16.1 | 46.9 | |
฿ 349.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS440C | 16 | 3.1 | ชุบแข็ง | 26.1 | 88.2 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ฐานสิบหก) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUSXM7 | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง