1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บานพับแบบยกออก อะลูมิเนียม แบบฝัง การคว้านรูเทเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21, 32 และ 42
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHPNL5
HHPNL5-SET
HHPNL5-SST
HHPNL6
HHPNL6-SET
HHPNL6-SST
HHPNL8
HHPNL8-SET
HHPNL8-SST
HHPNR5
HHPNR5-SET
HHPNR5-SST
HHPNR6
HHPNR6-SET
HHPNR6-SST
HHPNR8
HHPNR8-SET
HHPNR8-SST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ชุดสกรูน็อต

฿ 220.68

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104736สำหรับการใช้มือซ้ายชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 302.58

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104736สำหรับการใช้มือซ้ายSET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 327.60

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4736สำหรับการใช้มือซ้ายSST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)

฿ 252.53

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104748สำหรับการใช้มือซ้ายชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 339.89

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104748สำหรับการใช้มือซ้ายSET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 384.48

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4748สำหรับการใช้มือซ้ายSST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)

฿ 293.48

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106362สำหรับการใช้มือซ้ายชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 375.38

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106362สำหรับการใช้มือซ้ายSET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 439.08

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6362สำหรับการใช้มือซ้ายSST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)

฿ 220.68

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104736สำหรับการใช้มือขวาชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 302.58

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104736สำหรับการใช้มือขวาSET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 327.60

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4736สำหรับการใช้มือขวาSST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)

฿ 252.53

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104748สำหรับการใช้มือขวาชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 334.43

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104748สำหรับการใช้มือขวาSET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 384.48

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4748สำหรับการใช้มือขวาSST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)

฿ 293.48

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106362สำหรับการใช้มือขวาชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 375.38

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106362สำหรับการใช้มือขวาSET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 439.08

ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6362สำหรับการใช้มือขวาSST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ มาตรฐาน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 98
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A6063 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ อโนไดซ์สีใส ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้
วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์