(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง (รูกลม และ แบบรูสล็อต)
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21, 32 และ 42
● วัสดุ : SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
รหัสสินค้า |
---|
SHPSNA5 |
SHPSNA5-SST |
SHPSNA6 |
SHPSNA6-SST |
SHPSNA8 |
SHPSNA8-SST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ชุดสกรูน็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.65 | LONG HOLE TYPE HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 | 88 | 36 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 415.87 | LONG HOLE TYPE HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 41 | 88 | 36 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | |
฿ 332.15 | LONG HOLE TYPE HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 48 | 117 | 48 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 474.11 | LONG HOLE TYPE HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 48 | 117 | 48 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | |
฿ 482.30 | LONG HOLE TYPE HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 59 | 245 | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 626.08 | LONG HOLE TYPE HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 59 | 245 | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูยาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง