(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 21 และ 47
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ชุบอโนไดซ์สีดำ และ ชุบอโนไดซ์สีธรรมชาติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
Part Number | - | จำนวนรู |
HHPSN6 HHPSNT8 HHPNT5 | - | 3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ชุดสกรูน็อต | ขนาด J (มิลลิเมตร) | ขนาด S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.50 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 36 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 7.5 | 21 | |
฿ 309.40 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 36 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 7.5 | 21 | |
฿ 334.43 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 36 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 7.5 | 21 | |
฿ 257.07 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 48 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 8 | 32 | |
฿ 344.44 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 48 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 8 | 32 | |
฿ 389.03 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 48 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 8 | 32 | |
฿ 279.82 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 10 | 42 | |
฿ 302.58 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 80 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 16.5 | 47 | ||
฿ 404.50 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 80 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 16.5 | 47 | |
฿ 448.18 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 80 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 16.5 | 47 | |
฿ 381.75 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 62 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 10 | 42 | |
฿ 425.43 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีดำ | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 10 | 42 | |
฿ 254.80 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 44.75 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 10.75 | 26.5 | |
฿ 349.44 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 44.75 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 10.75 | 26.5 | |
฿ 373.10 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 44.75 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 10.75 | 26.5 | |
฿ 282.10 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 54.25 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 15.25 | 31.5 | |
฿ 376.74 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 54.25 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 15.25 | 31.5 | |
฿ 400.40 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 54.25 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 15.25 | 31.5 | |
฿ 227.50 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 12.5 | 37 | |
฿ 322.14 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 12.5 | 37 | |
฿ 345.80 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 12.5 | 37 | |
฿ 282.10 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 55.5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 14 | 34 | |
฿ 376.74 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 55.5 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 14 | 34 | |
฿ 400.40 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 55.5 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 14 | 34 | |
฿ 252.52 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 11.5 | 39 | |
฿ 347.17 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 11.5 | 39 | |
฿ 370.83 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 11.5 | 39 | |
฿ 163.80 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 36 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 7.5 | 21 | |
฿ 245.70 | DOOR PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 36 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 7.5 | 21 | |
฿ 270.73 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 36 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 7.5 | 21 | |
฿ 191.10 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 48 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 8 | 32 | |
฿ 278.46 | DOORPARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 48 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 8 | 32 | |
฿ 323.05 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 48 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 8 | 32 | |
฿ 204.75 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 10 | 42 | |
฿ 232.05 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 80 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 16.5 | 47 | |
฿ 333.97 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 80 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 16.5 | 47 | |
฿ 377.65 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 147 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 80 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 16.5 | 47 | |
฿ 306.67 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 10 | 42 | |
฿ 350.35 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 98 | [anodize] อโนไดซ์สีใส | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 10 | 42 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A6063 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง