1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสเตนเลส / คว้านรูเทเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู และ 3 รู ต่อ1ฝั่ง (รูเจาะทะลุ/รูฝังหัวน็อต)
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21, 32, 42 และ 47
● วัสดุ : SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SHHPSD5-2
SHHPSD5-2-SET
SHHPSD5-3
SHHPSD5-3-SET
SHHPSD6-2
SHHPSD6-2-SET
SHHPSD6-3
SHHPSD6-3-SET
SHHPSD8-2
SHHPSD8-2-SET
SHHPSD8-3
SHHPSD8-3-SET
SHHPSD845-2
SHHPSD845-2-SET
SHHPSD845-3
SHHPSD845-3-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ชุดสกรูน็อต จำนวนหลุม

฿ 227.50

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10418836ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)2

฿ 369.46

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -418836SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)2

฿ 354.90

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106610836ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)3

฿ 567.84

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6610836SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)3

฿ 263.90

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104811748ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)2

฿ 393.12

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4811748SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)2

฿ 373.10

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107814748ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)3

฿ 566.93

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -7814748SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)3

฿ 384.48

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105924562ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)2

฿ 528.26

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5924562SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)2

฿ 546.00

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109637262ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)3

฿ 761.67

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9637262SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)3

฿ 432.25

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107029480ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)2

฿ 576.03

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -7029480SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)2

฿ 566.48

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011339280ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)3

฿ 782.15

STAINLESS HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -11339280SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส)3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บานพับแบน ชนิด แบน ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้ วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้