(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับชิ้นงานแบบภายนอก ราวกลม
ด้ามจับประตูชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.): 110, 120, 125, 160, 200 และ 250
- ความสูง (mm.) : 41
- วัสดุ: เหล็ก เกรด SS400 และวัสดุเทียบเท่า SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ชุบผิวโครเมี่ยม, ขัดเงา และ รมดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
UWANSS110 |
UWANSS120 |
UWANSS125 |
UWANSS160 |
UWANSS200 |
UWANSS250 |
UWASN110 |
UWASN120 |
UWASN125 |
UWASN160 |
UWASN200 |
UWASN250 |
UWASNB110 |
UWASNB120 |
UWASNB125 |
UWASNB160 |
UWASNB200 |
UWASNB250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 686.14 ฿ 245.43 | PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | หนังขัดเงา | ||
฿ 747.04 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 120 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 722.68 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 755.16 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 791.70 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 905.38 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | หนังขัดเงา | |
฿ 689.47 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 751.10 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 730.03 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 807.09 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 843.59 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 970.34 | PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบผิวโครเมี่ยม | |
฿ 669.90 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 686.14 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 686.14 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 730.80 ฿ 432.49 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 751.10 | PULLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 913.50 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ |
กำลังโหลด …
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 51 / 41 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | นอกภูเขา | รูปทรง U | ด้ามจับ แบบกลม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | แท่ง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง