1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ยึดกับพื้น / แบบปรับความสูงได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์ยึดกับพื้น / แบบปรับความสูงได้
  • อุปกรณ์ยึดกับพื้น / แบบปรับความสูงได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,410.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ที่กั้นประตู แรกของอุตสาหกรรมพร้อม ฟังก์ชั่น ปรับความสูง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLOCKZ65
FLOCKZ75
FLOCKZ100
FLOCKZ150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ดัน ความดัน จำนวน

฿ 1,410.50

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108520065

฿ 1,501.50

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109020075

฿ 1,638.00

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10130200100

฿ 1,956.50

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10160250150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ SPHC กระบวนการเตรียมผิว สีอบ