1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pulley

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,469.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มีประเภทร่อง ร่อง V และร่องตัว U [วัสดุ]· มี MC ไนล่อน และ MC ไนล่อน ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RVAB75-D
RVAB75-M
RVAB100-D
RVAB100-MSALE
RVAB130-D
RVAB130-M
RVAB150-D
RVAB150-M
RVAU75-D
RVAU75-M
RVAU100-D
RVAU100-M
RVAU130-D
RVAU130-M
RVAU150-D
RVAU150-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ชนิด มิติ
(มิลลิเมตร)
ความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
ดัน ความดัน

฿ 3,794.70

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท U-groovedMC ไนล่อน ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า-Pulley150---

฿ 1,469.65

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท U-groovedMC ไนล่อน-Pulley150---

฿ 4,427.15

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-SPCCไตรวาเลนท์โครเมตตัวยึดพื้น--70-

฿ 2,024.75

฿ 977.75

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท U-groovedMC ไนล่อน ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า-Pulley75---

฿ 9,231.95

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-SPCCไตรวาเลนท์โครเมตตัวยึดพื้น--100-

฿ 3,421.60

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท U-groovedMC ไนล่อน ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า-Pulley100---

฿ 11,934.65

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-SPCCไตรวาเลนท์โครเมตตัวยึดพื้น--130-

฿ 4,395.30

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท U-groovedMC ไนล่อน ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า-Pulley130---

฿ 3,794.70

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท ประหยัดพื้นที่SPHCไตรวาเลนท์โครเมตสต็อปเปอร์พื้น-90-เสริมแรง

฿ 1,469.65

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-SUS304-ตัวยึดพื้น--70-

฿ 4,427.15

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท ประหยัดพื้นที่SPHCไตรวาเลนท์โครเมตสต็อปเปอร์พื้น-130-เสริมแรง

฿ 2,024.75

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-SUS304-ตัวยึดพื้น--100-

฿ 9,231.95

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท ประหยัดพื้นที่SPHCไตรวาเลนท์โครเมตสต็อปเปอร์พื้น-160-เสริมแรง

฿ 3,421.60

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-SUS304-ตัวยึดพื้น--130-

฿ 11,934.65

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท ประหยัดพื้นที่SPHCไตรวาเลนท์โครเมตสต็อปเปอร์พื้น-85-กลาง

฿ 4,395.30

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท ประหยัดพื้นที่SPHCไตรวาเลนท์โครเมตสต็อปเปอร์พื้น-85-เสริมแรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง