(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ นี้มี พื้น ต่ำกว่าและ รุ่นน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
CGJF65 |
CGJF65A |
CGJF75 |
CGJF75A |
CGJFD65 |
CGJFD75 |
CGJFM65 |
CGJFM75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,583.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 88 | [ฟีนอล] ฟีนอล | ไม่มีให้ | 65 | |
฿ 1,383.20 ฿ 721.62 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 88 | [พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษ | ไม่มีให้ | 65 | ||
฿ 1,724.45 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 98 | [ฟีนอล] ฟีนอล | ไม่มีให้ | 75 | |
฿ 1,456.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 98 | [พลาสติกวิศวกรรม] พลาสติก เสริมแรง ชนิดพิเศษ | ไม่มีให้ | 75 | |
฿ 3,972.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 88 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 65 | |
฿ 5,009.55 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 98 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 75 | |
฿ 1,892.80 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 88 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 65 | |
฿ 2,575.30 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 98 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ไม่มีให้ | 75 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | คุณสมบัติ | ขนาด | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 220.01 to 320.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 300 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) | 71 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) | 71 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 90 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 38 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด ปานกลางและ โหลดหนัก |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง