1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเฉพาะสำหรับแปรงที่แคบ - ติดตั้งในแนวนอน

ตัวยึดเฉพาะสำหรับแปรงที่แคบ - ติดตั้งในแนวนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,001.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เราได้เตรียมเอกสารแนบดั้งเดิมของ MISUMI ที่ให้คุณติดตั้งและเปลี่ยน แปรง ช่อง ได้อย่างง่ายดาย โดยจะติดตั้งในแนวนอน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BRUSA3N
BRUSA3N-SET
BRUSA3S
BRUSA3S-SET
BRUSA5
BRUSA5-SET
BRUSA5K
BRUSA5K-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ แปรงใย แปรง ช่อง ใช้งานได้ แปรง ใช้บังคับ สกรูหางปลา

฿ 1,001.00

BRUSHES ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-BRUSN3, BRUSM33ไม่มี

฿ 1,114.75

BRUSHES ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนล่อน 6BRUSN3, BRUSM33มี

฿ 1,001.00

BRUSHES ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-BRUSE33ไม่มี

฿ 1,114.75

BRUSHES ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนล่อน 6BRUSE33มี

฿ 1,183.00

BRUSHES ATTACHMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-BRUSN5, BRUSM55ไม่มี

฿ 1,296.75

BRUSHES ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนล่อน 6BRUSN5, BRUSM55มี

฿ 1,183.00

BRUSHES ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-BRUSK55ไม่มี

฿ 1,296.75

BRUSHES ATTACHMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไนล่อน 6BRUSK55มี

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้