1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุชเชอร์เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก - ชนิดเกลียว

พุชเชอร์เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก - ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· พุชเชอร์ นี้มีพื้นที่ดันขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ สกรู

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PSHEMH8
PSHEMH10
PSHEMH12
PSHEMH16
PSHEMS8
PSHEMS10
PSHEMS12
PSHEMS16
RSHEMH8
RSHEMH10
RSHEMH12SALE
RSHEMH16
RSHEMS8
RSHEMS10
RSHEMS12
RSHEMS16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD D
(Ø)
วัสดุ ปลาย รูปทรง

฿ 273.24

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 108[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบเรียบ

฿ 311.85

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบเรียบ

฿ 332.64

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบเรียบ

฿ 371.25

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบเรียบ

฿ 302.94

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบเรียบ

฿ 368.28

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1010[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบเรียบ

฿ 406.89

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1012[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบเรียบ

฿ 427.68

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1016[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบเรียบ

฿ 302.94

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบกลม

฿ 368.28

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1010[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบกลม

฿ 406.89

฿ 323.03

PUSHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบกลม

฿ 427.68

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1016[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบกลม

฿ 302.94

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบกลม

฿ 368.28

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1010[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบกลม

฿ 406.89

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1012[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบกลม

฿ 427.68

PUSHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1016[โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทนแบบกลม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้