(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · แคลมป์ตอกชิ้นงาน แกนหมุน หมุน (สวิง )
รหัสสินค้า |
---|
MKRCA25-31-L |
MKRCA25-31-R |
MKRCA32-35-L |
MKRCA32-35-R |
MKRCA40-35-L |
MKRCA40-35-R |
MKRCA50-70-L |
MKRCA50-70-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ทิศทางการหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,726.67 | ROTRY CLAMP CYLIMDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 31 | L (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) | M5 | ||
฿ 8,726.67 | ROTRY CLAMP CYLIMDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 31 | R (หมุนขวา) | M5 | ||
฿ 9,346.25 | ROTRY CLAMP CYLIMDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 35 | L (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) | [Rc] RC1 / 8 | ||
฿ 9,346.25 | ROTRY CLAMP CYLIMDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 35 | R (หมุนขวา) | [Rc] RC1 / 8 | ||
฿ 10,447.71 | ROTRY CLAMP CYLIMDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 35 | L (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) | [Rc] RC1 / 8 | ||
฿ 10,447.71 | ROTRY CLAMP CYLIMDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 35 | R (หมุนขวา) | [Rc] RC1 / 8 | ||
฿ 11,634.21 | ROTRY CLAMP CYLIMDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 70 | L (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) | [Rc] RC1 / 4 | ||
฿ 11,634.21 | ROTRY CLAMP CYLIMDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 70 | R (หมุนขวา) | [Rc] RC1 / 4 |
กำลังโหลด …
การดำเนินการขั้นพื้นฐาน | การเคลื่อนไหวหมุน | มุมหมุน | 90°±10° | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลาย ก้าน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ประเภทการใช้งาน | การแสดงสองครั้ง | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่มี |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง