1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ สปริง ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ด้านข้าง: ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง L) ชนิดอ่อน / ชนิด เบลโลว์ อ่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โฮลเดอร์ สปริง ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ด้านข้าง: ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง L) ชนิดอ่อน / ชนิด เบลโลว์ อ่อน
  • โฮลเดอร์ สปริง ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ด้านข้าง: ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง L) ชนิดอ่อน / ชนิด เบลโลว์ อ่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ ยึดแบบดูด สปริงโหลด แนวนอน ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง L) · ชนิดอ่อน / ชนิด เบลโลว์ อ่อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MVCLE4
MVCLE6
MVCLE8
MVCLE10
MVCLE15
MVCLN4
MVCLN6
MVCLN8
MVCLN10
MVCLN15
MVDLN6
MVDLN8
MVDLN10
MVDLN15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน วัสดุ กลุ่ม ยาง สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน
(°ค)
OD (d)
(Ø)

฿ 956.46

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ-40~ 1804

฿ 956.46

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ-40~ 1806

฿ 956.46

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ-40~ 1808

฿ 956.46

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ-40~ 18010

฿ 968.88

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ-40~ 18015

฿ 910.91

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 1104

฿ 910.91

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 1106

฿ 910.91

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 1108

฿ 910.91

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 11010

฿ 927.47

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10อ่อนนุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 11015

฿ 956.46

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์ นุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 1106

฿ 956.46

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์ นุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 1108

฿ 956.46

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์ นุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 11010

฿ 968.88

ABSORPTION FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์ นุ่ม[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมัน-30~ 11015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง เซตโฮลเดอร์ ชนิดที่มีการยึดติด Attachment type พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
วัสดุ กลุ่ม ยาง สี สีดำ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้