(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ ดูดซับ ชนิดสกรู สปริงโหลด ติดตั้งโดยตรง (รูปทรง S) · แบบ ฟองน้ำ / แบบ เบลโลว์
รหัสสินค้า |
---|
MVBSE10 |
MVBSE20 |
MVBSE30 |
MVBSE40 |
MVBSN10 |
MVBSN20 |
MVBSN30 |
MVBSN40 |
MVSSS10 |
MVSSS15 |
MVSSS20 |
MVSSS25 |
MVSSS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | วัสดุ | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,068.25 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 10 | ||
฿ 1,122.08 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 20 | ||
฿ 1,192.46 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 30 | ||
฿ 1,262.85 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 40 | ||
฿ 1,010.28 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 10 | ||
฿ 1,051.69 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 20 | ||
฿ 1,109.65 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 30 | ||
฿ 1,151.06 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 40 | ||
฿ 1,416.05 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 10 | ||
฿ 1,432.61 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 15 | ||
฿ 1,503.00 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 20 | ||
฿ 1,527.84 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 25 | ||
฿ 1,573.39 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | เซตโฮลเดอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | Attachment type | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง