(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ ยึดแบบดูด สปริงโหลด แนวนอน ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (รูปทรง L) · แบบ ฟองน้ำ / แบบ เบลโลว์
รหัสสินค้า |
---|
MVBLE10 |
MVBLE20 |
MVBLE30 |
MVBLE40 |
MVBLN10 |
MVBLN20 |
MVBLN30 |
MVBLN40 |
MVSLS10 |
MVSLS15 |
MVSLS20 |
MVSLS25 |
MVSLS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | วัสดุ | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,026.84 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 10 | ||
฿ 1,068.25 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 20 | ||
฿ 1,109.65 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 30 | ||
฿ 1,209.03 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | กลุ่ม ยาง | -40~ 180 | 40 | ||
฿ 968.88 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 10 | ||
฿ 997.86 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 20 | ||
฿ 1,026.84 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 30 | ||
฿ 1,093.09 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | กลุ่ม ยาง | -30~ 110 | 40 | ||
฿ 1,362.22 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 10 | ||
฿ 1,374.65 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 15 | ||
฿ 1,445.03 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 20 | ||
฿ 1,474.02 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 25 | ||
฿ 1,515.42 | ABSORPTION FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟองน้ำ | - | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ | ยางคลอโรพรีน | -45~ 80 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | เซตโฮลเดอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | Attachment type | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง