(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โอริง/V ซีรีส์/AS ซีรี่ส์
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 0.14 ถึง 173
● ความหนา (mm.) : 1.02, 1.27, 1.52, 1.78 และ 4
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : ทนความร้อน หรือ ทนต่อน้ำมัน
● วัสดุ และ ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃)
ยางไนไตรล์ -> -30 ถึง 100 ℃
ยางฟลูออโรคาร์บอน -> -15 ถึง 200 ℃
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซสำหรับหน้าแปลนสุญญากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ทำ (หรือ d) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | การใช้งาน | รหัส วัสดุ JIS | JIS ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.25 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 0.74 | 1.02 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 68.25 ฿ 4.55 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 1.07 | 1.27 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | ||
฿ 72.80 ฿ 1.73 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 1.42 | 1.52 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 75.08 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 1.78 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 75.08 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 2.57 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 68.25 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 2.9 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 68.25 | O RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 3.68 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | ||
฿ 68.25 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 4.47 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 68.25 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 5.28 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | ||
฿ 68.25 | O RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 6.07 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | ||
฿ 68.25 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 7.65 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 68.25 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 9.25 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 75.08 ฿ 1.91 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 10.82 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | ||
฿ 75.08 | PIPES/VALVES/SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 12.42 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 75.08 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 14 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 77.35 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 15.6 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 77.35 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 17.17 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | ||
฿ 77.35 ฿ 1.89 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 18.77 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 86.45 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 20.35 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 86.45 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 21.95 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 91.00 ฿ 7.64 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 23.52 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 100.10 ฿ 1.40 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 25.12 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | ||
฿ 100.10 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 26.7 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 104.65 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 28.3 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 104.65 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 29.87 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 104.65 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 31.47 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 109.20 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 33.05 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 109.20 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 34.65 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 109.20 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 37.82 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | |
฿ 113.75 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 41 | 1.78 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | - | - | ||
฿ 77.35 ฿ 35.64 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 0.74 | 1.02 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | ||
฿ 77.35 ฿ 35.64 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 1.07 | 1.27 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | ||
฿ 81.90 ฿ 4.42 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 1.42 | 1.52 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 84.18 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 1.78 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 84.18 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 2.57 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 77.35 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 2.9 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 77.35 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 3.68 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 77.35 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 4.47 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 77.35 ฿ 37.65 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 5.28 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | ||
฿ 77.35 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 6.07 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 77.35 | O RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 7.65 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | ||
฿ 77.35 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 9.25 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 84.18 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 10.82 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 84.18 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 12.42 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 84.18 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 14 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 86.45 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 15.6 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 86.45 ฿ 5.44 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 17.17 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | ||
฿ 86.45 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 18.77 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | ||
฿ 95.55 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 20.35 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 95.55 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 21.95 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 100.10 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 23.52 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 109.20 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 25.12 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 109.20 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 26.7 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 113.75 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 28.3 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 113.75 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 29.87 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | ||
฿ 113.75 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 31.47 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 118.30 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 33.05 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 118.30 ฿ 7.74 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 34.65 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 118.30 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 37.82 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 122.85 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [AS (สำหรับการติดตั้ง)] เป็นซีรีส์ | 41 | 1.78 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | - | - | |
฿ 69.16 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 14.5 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V15 | |
฿ 76.44 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 23.5 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V24 | |
฿ 77.81 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 33.5 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V34 | ||
฿ 83.72 ฿ 3.88 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 39.5 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V40 | ||
฿ 88.27 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 54.5 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V55 | ||
฿ 102.83 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 69 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V70 | ||
฿ 114.66 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 84 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V85 | ||
฿ 91.00 ฿ 8.88 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 99 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V100 | |
฿ 91.00 ฿ 11.57 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 119 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V120 | |
฿ 100.10 ฿ 31.12 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 148.5 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V150 | ||
฿ 113.75 ฿ 8.97 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 173 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | Class 1 A | V175 | ||
฿ 91.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 14.5 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V15 | |
฿ 100.10 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 23.5 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V24 | |
฿ 100.10 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 33.5 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V34 | |
฿ 127.40 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 39.5 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V40 | |
฿ 136.50 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 54.5 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V55 | |
฿ 150.15 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 69 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V70 | |
฿ 159.25 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 84 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V85 | |
฿ 168.35 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 99 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V100 | ||
฿ 204.75 ฿ 127.23 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 119 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V120 | ||
฿ 263.90 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 148.5 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V150 | |
฿ 286.65 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [V (สำหรับหน้าแปลน สุญญากาศ )] ซีรี่ส์ V | 173 | 4 | [ยาง] ยาง | ทนความร้อน | Class 4 ง | V175 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง