1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออากาศ / ทนต่อสารเคมี / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / คอนเนคเตอร์ สายยาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,633.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ สเตนเลส (SUS316) ที่มี ทนสารเคมี ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCSHSS2.5
MCSHSS4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID สายยาง ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)

฿ 1,633.92

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.5

฿ 1,684.24

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เกลียวนอก/ ตัวเมีย ช่องเสียบ
วัสดุ เทียบเท่า SUS316 วัสดุ ซีล ยางฟลูออโร ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15 :: 180
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 0.98