(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ของไหล 350 ชนิด วาล์ว แรงดันสูง ปลั๊ก [ของไหล ที่ใช้] น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
QBPHTP2 |
QBPHTP3 |
QBPHTP4 |
QBPHTP6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 970.88 ฿ 808.06 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc (PT) 1/4 | ||
฿ 970.88 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Rc (PT) 3/8 | ||
฿ 1,009.36 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Rc (PT) 1/2 | ||
฿ 1,796.72 | QUICK CONNECTIVE FLUID COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Rc (PT) 3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 34.3 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง