(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ชนิด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก · มีจำหน่ายใน สเตนเลส/ ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
NMCPF5 |
NMCPF10 |
NMCPFS5 |
NMCPFS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.44 | COUPLERS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | M5 | |
฿ 47.36 | COUPLERS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | RC1 / 8 | |
฿ 222.00 | COUPLERS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | M5 | |
฿ 251.60 | COUPLERS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | RC1 / 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง